Destornilladores aislados VDE S-SD-S
Slide 1 of 2: L10232901000.tif
Destornilladores manuales aislados homologados por VDE
- Característica: Atornilladora manual
- Ranurada: TX20, TX25, SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ/S 1, PZ/S 2, TX10, TX15
- Longitud: 154 mm
Otros clientes también buscaron atornilladora con puntas intercambiables, atornilladora en bolsa or puntas para destornillador.
Elegir opciones
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Datos técnicos
Característica
Atornilladora manual
Ranurada
TX20, TX25, SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ/S 1, PZ/S 2, TX10, TX15
Longitud
154 mm
Tipo de inserción
1/4" hexagonal
Características & Aplicaciones
Características
- Aprobación VDE y conformidad con los requisitos de la norma IEC 60900: destornilladores aislados con resistencia eléctrica probada a tensiones de hasta 10.000 voltios, lo que permite trabajar con mayor seguridad con tensiones admisibles de 1000 voltios
- Diseño de mango cómodo y práctico: empuñadura contorneada que ofrece un agarre más cómodo durante los largos días de trabajo, con perfil antivuelco y mandril autoblocante
Aplicaciones
- Atornillar todos los tornillos comúnmente usados en el sector eléctrico
- Colocación de muelles y tornillos hundidos: hojas de 154 mm de largo con vástago extrafino
- Hojas para destornillador, aisladas y aprobadas por VDE para electricistas
- Disponibilidad de piezas de repuesto y de sustitución
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración