Juego de puntas de atornilladora de impacto de diamante S-BS (IMP)
Juego de puntas S-BSC TX 7/16" 70 IMP-W código de producto: 2120657

Juego de puntas de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
- Característica: Puntas de impacto
- Ranurada: 2xTX30, 3xTX40, TX50
- Longitud: 70 mm
Otros clientes también buscaron puntas con revesitimiento de diamante, puntas de diamante or atornilladora de impacto.
Elegir opciones
Ranurada
- 2xTX30, 3xTX40, TX50
- PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- 2xPH2, 2xPZ2, PH3, PZ3, TX20, TX25, TX30
Longitud
- 25 mm
- 50 mm
- 70 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
60,23 EUR
60,23 EUR
/
1 Pieza