nuevo
Punta de atornilladora de impacto de diamante S-B (IMP)
Punta S-B PH2 50/2" IMP (5) código de producto: 2039126

Punta de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
- Característica: Puntas de impacto
- Ranurada: PH2
- Longitud: 50 mm
Otros clientes también buscaron punta de diamante, punta con revestimiento de diamante or atornilladora de impacto.
Elegir opciones
Ranurada
- PH2
- PH3
- PZ2
- PZ3
- SQ2
- SQ3
- TX20
- TX25
- TX30
- TX40
- TX45
- TX50
Longitud
- 25 mm
- 50 mm
- 70 mm
Tamaño del paquete
- 5 un
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
5
Precio neto (sin IVA)
48,55 EUR
9,71 EUR
/
1 Pieza



