Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Disco de fibra AP-D SP

Fiber disc AP-D 115 P36-40 SP código de producto: 2243214

Discos de fibra de alta calidad con grano de zirconio que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Diámetro de disco: 115 mm
  • Tamaño del eje: 22.2 mm
premium

Elegir opciones

Diámetro
  • 115 mm
  • 125 mm
Densidad de grano
  • P36-40
  • P60
  • P80
  • P120
Tamaño del eje
  • 22.2 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
25
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
49,25 EUR
1,97 EUR
/
1 Pieza