Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Disco de corte SPX

Kit AC-D SPX 230x1.8 (50) código de producto: 2212811

Disco de corte abrasivo de alto rendimiento para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
  • Exención de responsabilidad: Usar amoladora angular con protección de doble cara
ultimate

Otros clientes también buscaron Disco de corte abrasivo para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte, Disco abrasivo, Disco de corte SPX, discos de desbaste or corte fino.

Elegir opciones

Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
Espesor de disco/hoja
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 3.2 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 25 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
253,22 EUR
253,22 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Exención de responsabilidad
Usar amoladora angular con protección de doble cara
Clase de productos
Ultimate
Forma de disco / cuchilla
Plano, Forma 41
Tipo de grano
Zirconio

Documentación

pdf Abrasives_FEPA Safety Leaflet, español, ruso, polaco, inglés, francés, alemán, italiano [ 6.3 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor vida útil y velocidad de corte gracias a la nueva tecnología de grano Zirconia
  • Cortes precisos gracias a la rápida velocidad de corte y a la reducción de las vibraciones
  • Composición y espesor del disco optimizados para ofrecer un gran rendimiento, menos vibración y un corte sencillo y relajado
  • Recomendado para su uso con amoladoras angulares a batería
  • Cumple con los requisitos de las normas EN 12413 y OSA para una mayor seguridad

Aplicaciones

  • Corte de metales en forma de corrugado, carriles, perfiles angulares, tuberías y láminas
  • Desarrollados específicamente para el corte de acero y acero inoxidable (INOX): la composición del disco contiene menos de un 0,1 % de hierro, sulfuro o cloro
  • Se recomienda para cortar acero inoxidable, ya que la alta velocidad de corte crea menos calor
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada