Disco de corte SPX
Kit AC-D SPX 115x1.0 (50) código de producto: 2212554
Disco de corte abrasivo de alto rendimiento para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Tamaño del eje: 22.23 mm
- Exención de responsabilidad: Usar amoladora angular con protección de doble cara
ultimate
Otros clientes también buscaron Disco de corte abrasivo para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte, Disco abrasivo, Disco de corte SPX, discos de desbaste or corte fino.
Elegir opciones
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Tamaño del eje
- 22.23 mm
Espesor de disco/hoja
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 3.2 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 25 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
96,29 EUR
96,29 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Exención de responsabilidad
Usar amoladora angular con protección de doble cara
Clase de productos
Ultimate
Forma de disco / cuchilla
Plano, Forma 41
Tipo de grano
Zirconio
Documentación
pdf Abrasives_FEPA Safety Leaflet, español, ruso, polaco, inglés, francés, alemán, italiano [ 6.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor vida útil y velocidad de corte gracias a la nueva tecnología de grano Zirconia
- Cortes precisos gracias a la rápida velocidad de corte y a la reducción de las vibraciones
- Composición y espesor del disco optimizados para ofrecer un gran rendimiento, menos vibración y un corte sencillo y relajado
- Recomendado para su uso con amoladoras angulares a batería
- Cumple con los requisitos de las normas EN 12413 y OSA para una mayor seguridad
Aplicaciones
- Corte de metales en forma de corrugado, carriles, perfiles angulares, tuberías y láminas
- Desarrollados específicamente para el corte de acero y acero inoxidable (INOX): la composición del disco contiene menos de un 0,1 % de hierro, sulfuro o cloro
- Se recomienda para cortar acero inoxidable, ya que la alta velocidad de corte crea menos calor
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
