Discos de corte de metal SP
Kit AC-D SP 125x1.0 (50) código de producto: 2202505
Disco de corte de metal de alto rendimiento para amoladoras angulares
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Tamaño del eje: 22.23 mm
- Exención de responsabilidad: Usar amoladora angular con protección de doble cara
premium
Otros clientes también buscaron disco de corte, Discos de acero amoladora or discos para amoladoras.
Elegir opciones
Tamaño del eje
- 22.23 mm
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Espesor de disco/hoja
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
78,72 EUR
78,72 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Exención de responsabilidad
Usar amoladora angular con protección de doble cara
Clase de productos
Premium
Tipo de grano
Óxido de aluminio
Documentación
pdf Abrasives_FEPA Safety Leaflet, español, ruso, polaco, inglés, francés, alemán, italiano [ 6.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Discos para amoladoras angulares diseñados para ofrecer mayor durabilidad y elevada velocidad de corte
- Mayor seguridad en la utilización de las amoladoras: estos discos de corte de metal cumplen con los requisitos de los estándares de seguridad para discos abrasivos EN 12413 y OSA
- Mayor precisión, menos residuos: utilice discos de corte con un espesor inferior a 2 mm para obtener resultados exactos y conservar el material
- Estos discos también son aptos para tareas de corte de acero inoxidable: al contener menos de un 0,1 % de hierro, sulfuro o cloro, se minimiza la cantidad de virutas generadas, la decoloración y el sobrecalentamiento
Aplicaciones
- Producto recomendado para tareas diarias de corte de metal en la obra o en talleres de fabricación
- Corte de metal: incluidos corrugados, carriles, perfiles angulares, tuberías y láminas
- Corte de acero inoxidable (se recomienda utilizar discos con un espesor inferior a 2 mm)
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
