Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Disco de desbaste SP

Kit AG-D SP 115x6.4 (50) código de producto: 2202480

Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
  • Espesor de disco/hoja: 6.4 mm
premium

Otros clientes también buscaron Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales, Disco abrasivo, Disco de desbaste SP or desbaste de metal.

Elegir opciones

Espesor de disco/hoja
  • 6.4 mm
Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
118,23 EUR
118,23 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Espesor de disco/hoja
6.4 mm
Clase de productos
Premium
Forma de disco / cuchilla
Prensado, Forma 27
Tipo de grano
Óxido de aluminio

Documentación

pdf Abrasives_FEPA Safety Leaflet, español, ruso, polaco, inglés, francés, alemán, italiano [ 6.3 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Buen equilibro entre velocidad de eliminación de material y vida útil
  • Cumple con los requisitos de las normas EN 12413 y OSA para una mayor seguridad

Aplicaciones

  • Desbaste y desbarbado de metales
  • Preparación de soldadura o limpieza
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada