Disco de desbaste SP
Kit AG-D SP 125x6.4 (50) código de producto: 2202475
Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Tamaño del eje: 22.23 mm
- Espesor de disco/hoja: 6.4 mm
premium
Otros clientes también buscaron Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales, Disco abrasivo, Disco de desbaste SP or desbaste de metal.
Elegir opciones
Espesor de disco/hoja
- 6.4 mm
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
115,99 EUR
115,99 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Espesor de disco/hoja
6.4 mm
Clase de productos
Premium
Forma de disco / cuchilla
Prensado, Forma 27
Tipo de grano
Óxido de aluminio
Documentación
pdf Abrasives_FEPA Safety Leaflet, español, ruso, polaco, inglés, francés, alemán, italiano [ 6.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Buen equilibro entre velocidad de eliminación de material y vida útil
- Cumple con los requisitos de las normas EN 12413 y OSA para una mayor seguridad
Aplicaciones
- Desbaste y desbarbado de metales
- Preparación de soldadura o limpieza
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración

