Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Discos de desbaste cerámicos SPX

Kit AG-D SPX 125x6.4 (50) código de producto: 2192520

Disco de desbaste cerámico de alto rendimiento para metal que ofrece una elevada tasa de eliminación y una vida útil extremadamente larga

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
  • Espesor de disco/hoja: 6.4 mm
ultimate

Otros clientes también buscaron Disco de desbaste abrasivo para metales con una tasa de eliminación muy alta y una vida útil larga, Disco de desbaste or Disco de desbaste SPX.

Elegir opciones

Espesor de disco/hoja
  • 6.4 mm
Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
648,93 EUR
648,93 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Espesor de disco/hoja
6.4 mm
Clase de productos
Ultimate
Forma de disco / cuchilla
Prensado, Forma 27
Tipo de grano
Cerámica

Documentación

pdf Abrasives_FEPA Safety Leaflet, español, ruso, polaco, inglés, francés, alemán, italiano [ 6.3 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Discos para amoladora angular con tecnología de grano cerámico que duplica la vida útil y maximiza la tasa de eliminación
  • Máxima productividad: todos los detalles de estos discos de desbaste, desde la superficie autoafilable hasta el espesor, están diseñados para permitir realizar las tareas con mayor rapidez
  • Mayor seguridad en la utilización de las amoladoras: estos discos de desbaste cerámicos cumplen con los requisitos de los estándares de seguridad para discos abrasivos EN 12413 y OSA

Aplicaciones

  • Producto recomendado para eliminaciones muy rápidas y difíciles en las que el progreso eficaz en la realización de la tarea es más importante que el acabado de la superficie
  • Desbaste y desbarbado de metales
  • Preparación de soldadura o limpieza
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada