Cartuchos de pólvora Clean-Tec 6.8/11 M10
DX cartucho 6.8/11 M10 STD negro código de producto: 416475
Cartuchos Clean-Tec de clavos en tiras para el uso con las clavadoras a pólvora
- Para el uso con (herramientas): DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM
- Tipo de cartucho: 6,8/11 M10
- Color del cartucho: Negro
ultimate
Otros clientes también buscaron cartuchos, cartucho de pólvora, cartuchos para clavadoras, clavos en tiras or clavadora a pólvora.
Elegir opciones
Color del cartucho
- Amarillo
- Blanco
- Negro
- Rojo
- Verde
Tamaño del paquete
- 100 un
- 1000 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
Precio neto (sin IVA)
33,08 EUR
0,33 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Para el uso con (herramientas)
DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM
Tipo de cartucho
6,8/11 M10
Color del cartucho
Negro
Capacidad de tiras de cartucho
10
Nivel de energía (ANSI)
6
Nivel de energía (DIN)
7
Clase de productos
Ultimate
Documentación
pdf 2025-02-03_DX_Cartridges_CE_Declaration-of-Conformity_EU_es_6.8-11_HMF, español [ 134.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Sin plomo ni otros metales pesados
- Mayor eficacia: las tiras numeradas garantizan que no se desperdicien los cartuchos
- Eliminación de residuos más sencilla: las tiras, una vez utilizadas, se pueden desechar con la basura común
- Parte de la familia de soluciones de fijación directa con pólvora DX de Hilti de alto rendimiento, fiabilidad y versatilidad
- Los cartuchos de Hilti están específicamente diseñados para el uso con las herramientas de fijación directa con pólvora de Hilti, como parte de un sistema de tolerancia adaptada
Aplicaciones
- Fijación directa con pólvora en acero, hormigón y bloques de piedra caliza
- Fijación de clavos, pernos y elementos
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración