Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora
Nuron

Mezclador de paletas a batería NMX 6-22

Cordl. mixer NMX 6-22 caja #2333179

Mezclador a batería con potente motor sin escobillas para mezclar hormigón, morteros y muchos otros materiales de construcción (plataforma de baterías Nuron)

  • Peso del cuerpo de la herramienta: 3.7 kg
  • RPM máximas en vacío (velocidad): 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
  • Par máx.: 52 Nm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
539,22 EUR
539,22 EUR
/
1 Pieza