Nuron
Martillo perforador a batería TE 30-22
Kit TE 30-22 maletín código de producto: 2507367 #2507367






Con nuestra mayor velocidad de taladro y menor vibración en su clase de peso, ideal para hormigón reforzado (pack de baterías Nuron): potente martillo perforador a batería SDS Plus
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 3.8 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 10 - 22 mm
- Energía de impacto: 5.2 J
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
1 264,64 EUR
1 264,64 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.8 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
10 - 22 mm
Energía de impacto
5.2 J
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 28 mm
RPM de taladrado con percusión
725 rpm
Frecuencia de impacto plena
4200 impactos/minuto
Funcionalidad
Control activo del par (ATC), Reducción activa de la vibración (AVR), Cincelado, Tope de profundidad, Mandril extraíble, Modo inverso, Embrague de par motor, Taladrado con percusión, Embrague de seguridad electrónico
Valor de vibración triaxial para taladrado con percusión en hormigón (ah, HD)
6.2 m/s² 1
Vibración triaxial para cincelado en hormigón
5.8 m/s² 2
Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
100 dB (A) 3
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
92 dB (A) 4
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-D, TE DRS-C
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Hoja de datos de seguridad del material Hilti Grease (ES) [ 781.3 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- La mejor relación rendimiento-peso: nuestro martillo perforador a batería TE 30-22 SDS Plus más rápido en su categoría de peso, ofrece velocidades de taladro hasta un 40 % más altas para atravesar hormigón y corrugados con facilidad
- Reducción activa de la vibración (AVR) 3D mejorada: el motor está aislado del cuerpo de la herramienta, de esta forma la vibración es la más baja en su categoría ofreciendo un taladrado más suave y mayor comodidad a lo largo de la jornada
- Optimizado para el taladro de corrugados: el TE 30-22 incorpora un embrague de seguridad electrónico (ESC) que mejora la comodidad y reduce los atascos de la broca en hormigón reforzado
- Mandril de alta resistencia: diseñado para ofrecer una mayor resistencia al desgaste, mayor durabilidad y una vida útil del mandril más prolongada
- Diseño ergonómico: ahora un 30 % más pequeño para una mejor manipulación en espacios reducidos, y una nueva empuñadura HTX de calidad profesional para mayor control y comodidad
Aplicaciones
- Para taladro de anclajes en hormigón y mampostería (rango de diámetros recomendado de 10 a 28 mm)
- Perforación de agujeros para el anclaje de varillas de corrugado
- Taladro prácticamente sin polvo (se necesita conector de aspiradora TE DRS-C o TE DRS-D)
- Cincelado ligero, como raspado de baldosas, limpieza de canales y corrección de superficies
- Fijación de anclajes y atornillado (se necesita el adaptador para puntas TE-C opcional)
Productos relacionados
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Cargador de alta velocidad optimizado para baterías Nuron de alta capacidad: B 22-170 y B 22-255 y B 22-195 y B 22-190
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración