Nuron
Martillo perforador a batería TE 8-22




Martillo perforador a batería SDS Plus de alta potencia con nuestra mayor velocidad de taladro y menor vibración, resulta ideal para hormigón reforzado (pack de baterías Nuron)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.9 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 6 - 18 mm
- Energía de impacto: 3.3 J
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Se ha producido un error al cargar el precio
Por favor contacta con nosotros
Datos técnicos
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.9 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 18 mm
Energía de impacto
3.3 J
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 28 mm
RPM de taladrado con percusión
1230 rpm
Frecuencia de impacto plena
4700 impactos/minuto
Funcionalidad
Control activo del par (ATC), Reducción activa de la vibración (AVR), Cincelado, Tope de profundidad, Mandril extraíble, Modo inverso, Embrague de par motor, Embrague de seguridad electrónico, Taladrado con percusión
Valor de vibración triaxial para taladrado con percusión en hormigón (ah, HD)
6.7 m/s² 1
Vibración triaxial para cincelado en hormigón
6.4 m/s² 2
Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
98 dB (A) 3
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
90 dB (A) 4
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-22, TE DRS-C, TE DRS-D
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Características & Aplicaciones
Características
- La mayor relación rendimiento-peso: nuestro martillo perforador a batería TE 8-22 SDS Plus más rápido en su categoría de peso, ofrece velocidades de taladro más elevadas para atravesar hormigón y corrugados con facilidad
- Reducción activa de la vibración (AVR) 3D mejorada: el motor está aislado del cuerpo de la herramienta, de esta forma la vibración es la más baja en su categoría ofreciendo un taladrado más suave y mayor comodidad a lo largo de la jornada
- Diseño ergonómico: optimizado para mejorar la manipulación, junto con la empuñadura profesional HTX para mayor control y comodidad
- Nuevo sistema de aspiración de polvo: combínalo con el TE DRS-22 para taladrar prácticamente sin polvo y con una nueva toma de aspiración para facilitar el vaciado del polvo evitando la exposición a la sílice
- Embrague de seguridad electrónico para taladrado de corrugados: el TE 8-22 incorpora un embrague de seguridad electrónico (ESC) que mejora la comodidad y reduce los atascos de la broca en hormigón reforzado
Aplicaciones
- Taladrado y taladrado con percusión en hormigón reforzado con corrugado, hormigón y mampostería
- Taladro casi sin polvo (se necesita el sistema de aspiración de polvo TE DRS-22 o el conector para extractor TE DRS-C)
- Cincelado ligero, como raspado de baldosas, limpieza de canales o corrección de superficies
- Taladro ocasional en madera y acero (con el mandril de cierre rápido opcional)
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración