Nuron
Herramienta de prensado de tuberías NPR 32 XL-22
Herramienta de prensado de tuberías a batería con empuñadura de pistola para carga pesada, compatible con mordazas y anillas de 32 N intercambiables (plataforma de batería Nuron)
- Fuerza de presión de la herramienta: 32 kN
- Para su uso con mordazas: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Tuberías metálicas con capacidad de presión: 108 mm
Otros clientes también buscaron NPR 32, NPR32, Prensado, Tuberías or Plataforma NURON.
Personaliza tu kit


Herramienta en maletín Incluído: 1x Clip NPR 32 XL-22 impreso, 1x Maletín EU_40_20 vacío
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
Precio neto (sin IVA)
2 644,99 EUR