Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
Nuron

Herramienta de prensado de tuberías NPR 32 P-22

Herramienta de prensado de tuberías a batería con empuñadura de pistola rápida y equilibrada, compatible con mordazas y anillas de 32 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)

  • Fuerza de presión de la herramienta: 32 kN
  • Para su uso con mordazas: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
  • Tuberías metálicas con capacidad de presión: 54 mm

Otros clientes también buscaron NPR 32, NPR32, Prensado, Tuberías or Plataforma NURON.

Personaliza tu kit

Cuerpo de herramienta
Herramienta en maletín Incluído: 1x Clip NPR 32 P-22 impreso, 1x Maletín EU_40_20 vacío
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
2 361,60 EUR