Nuron
Herramienta de prensado de tuberías NPR 32-22
Versátil y cómoda herramienta de prensado en línea a batería, compatible con mordazas y anillas de 32 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
- Fuerza de presión de la herramienta: 32 kN
- Para su uso con mordazas: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Tuberías metálicas con capacidad de presión: 54 mm
Otros clientes también buscaron NPR 32, NPR32, Prensado, Tuberías or Plataforma NURON.
Personaliza tu kit


Herramienta en maletín Incluído: 1x Clip NPR 32-22 impreso, 1x Maletín EU_40_10 vacío
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
Precio neto (sin IVA)
2 078,21 EUR