Nuron
r21605156








Slide 1 of 11: L152478 (3692950)
- Característica: Anillo luminoso LED alrededor del mandril
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal, sistema de clic
- RPM sin carga: engranaje 1: 1600 rpm; engranaje 2: 3000 rpm; engranaje 3: 3700 rpm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 447,47 EUR
Datos técnicos
Característica
Anillo luminoso LED alrededor del mandril
Tipo de mandril
1/4" hexagonal, sistema de clic
RPM sin carga
engranaje 1: 1600 rpm; engranaje 2: 3000 rpm; engranaje 3: 3700 rpm
Par máximo
150 Nm (1); 300 Nm (2); 360 Nm (3) 1
Frecuencia de impacto plena
4700 impactos/minuto
Número de marchas
3
Peso del cuerpo de la herramienta
0.99 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
100 dB (A) 2
Valor vibr. triax. para fijación por impacto pernos cap. máx. (ah)
20.9 m/s²
Voltaje nominal
21,6 V
- La herramienta no debe usarse para aplicaciones en las que se requiere un par de giro específico o máximo. De lo contrario existe riesgo de pasar de rosca o dañar el tornillo o la pieza de trabajo.
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones SID 6-22 02 POS1, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 6 MB ]
Productos relacionados
Adaptador para puntas de alto rendimiento con zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Punta de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Adaptador para puntas de alto rendimiento con zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Juego de puntas de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración