Nuron
Atornilladora de impacto de ángulo recto SID 4R-22
Atornilladora de impacto AR SID 4R-22 ma código de producto: 2363671 #2363671





Atornilladora de impacto de ángulo recto a batería compacta para aplicaciones de difícil acceso
- Característica: Luz LED
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal, sistema de clic
- RPM sin carga: engranaje 1: 1600 rpm; engranaje 2: 2250 rpm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
482,42 EUR
482,42 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Característica
Luz LED
Tipo de mandril
1/4" hexagonal, sistema de clic
RPM sin carga
engranaje 1: 1600 rpm; engranaje 2: 2250 rpm
Par máximo
31 Nm (1); 98 Nm (2) 1
Frecuencia de impacto plena
3800 impactos/minuto
Número de marchas
2
Dimensiones (L x An x Al)
438 x 69 x 78 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
1.2 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
97 dB (A) 2
Valor vibr. triax. para fijación por impacto pernos cap. máx. (ah)
17.4 m/s²
Voltaje nominal
21,6 V
- La herramienta no debe usarse para aplicaciones en las que se requiere un par de giro específico o máximo. De lo contrario existe riesgo de pasar de rosca o dañar el tornillo o la pieza de trabajo.
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones SID 4R-22 (01) (BGCSDEELENESFRHRHUITNLPLPTROSKSLSRARCNDAETFIHEJAKKKOLTLVNORUSVTRUKZH), búlgaro, checo, alemán, griego, inglés, español, francés, croata, húngaro, italiano, neerlandés, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, serbio, árabe, cn, danés, estonio, finés, hebreo, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, noruego, ruso, sueco, turco, ucraniano, chino [ 6.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Trabajo en espacios de difícil acceso en los que no caben otras herramientas
- Mayor alcance en espacios reducidos gracias a la empuñadura de mayor longitud y la interfaz de batería en línea
- Mandril hexagonal rápido de ¼” que facilita la introducción de brocas
- Producto diseñado para ofrecer mayor duración gracias al motor sin escobillas más eficiente, a la refrigeración mejorada del motor y a la electrónica sellada
- La potente luz LED proporciona una iluminación más intensa del área de trabajo
Aplicaciones
- Tornillos autotaladrantes: optimizados para taladrar metal y, a continuación, llevar la rosca hasta el final
- Tornillos para madera: atornilladora de impacto a batería ágil para las fijaciones de madera de su proyecto
- Tornillos para mampostería: dos velocidades que permiten reducir el par de apriete en tornillos para mampostería
- Taladros en madera con brocas de pala como la WDB-S
Productos relacionados
Adaptador para puntas de alto rendimiento con zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Punta de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Adaptador para puntas de alto rendimiento con zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
