Taladro con percusión UH 700
Taladro con percusión UH 700 230V #273742
Atornilladora taladro con percusión con cable, dos velocidades y par elevado de uso universal
- Rango de fijación de mandril: 2 - 13 mm
- RPM sin carga: engranaje 1: 900 rpm; engranaje 2: 2500 rpm
- Par máximo (unión suave/dura): 80 Nm (Junta blanda)
Otros clientes también buscaron Atornillador eléctrico, Universal, cable, UH 700 or Taladro percusión.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
423,29 EUR
423,29 EUR
/
1 Pieza







