Nuron
BX 4-BT-22 Herramienta de fijación a batería





Herramienta de fijación directa a batería para fijar el perno roscado X-BT a acero con recubrimiento en entornos corrosivos (batería Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al): 475 x 149 x 387 mm
- Entrada de perno: Individual
- Voltaje nominal: 21,6 V
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 1 583,63 EUR
Datos técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
475 x 149 x 387 mm
Entrada de perno
Individual
Voltaje nominal
21,6 V
Documentación
pdf BX 4-22 (BT. BTG) - Compatibilidad con accesorios y consumibles [ 2.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Nuestra tecnología de fijación directa sin combustión de próxima generación: ofrece una alta calidad y una mayor fiabilidad en la fijación de pernos roscados X-BT en acero
- Sin combustión y a batería: sin cartuchos de pólvora ni largos cables de alimentación, para trabajar con más libertad en la obra con menos preparación y menos logística
- Instalaciones más rápidas: fija pernos roscados X‑BT directamente en acero con recubrimiento sin necesidad de pasos adicionales de protección contra la corrosión
- Mayor comodidad y control: la empuñadura equilibrada, la pata de apoyo y la luz LED facilitan crear unas fijaciones precisas y perpendiculares con menor fuerza de compresión, menos ruido y menos retroceso
- En la plataforma de baterías Nuron: fijación de pernos roscados sin renunciar a nada gracias a las baterías de larga duración y a una amplia gama de servicios que te mantendrán productivo hoy y mañana
Aplicaciones
- Idónea para su uso en acero inoxidable estándar y acero revestido de 8 mm de alta resistencia (5/16") o más de grosor
- Fijación de rejillas industriales a estructuras de acero con espigas para rejilla industrial X-FCM-F o X-FCM-R y elementos de rejilla X-FCS
- Fijación de bandejas de cables, canaletas, montantes, instalaciones eléctricas ligeras (vigas en T, cuadros de instrumentos, cajas de conexiones), equipamiento y mucho más
- Fijaciones a vigas revestidas (PFP) antiincendios
- Conexiones eléctricas como la unión y puesta a tierra de estructuras de acero, maquinaria y equipos, conexiones de terminales y puentes, sistemas de protección contra rayos y unión de tuberías y rebordes.
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Guíapernos para pernos roscados X-BT con las herramientas a batería BX 4-BT-22 y BX 4-BTG-22
Guíapernos para pernos roscados X-BT con las herramientas a batería BX 4-BT-22 y BX 4-BTG-22
Guíapernos para pernos roscados X-BT con las herramientas a batería BX 4-BT-22 y BX 4-BTG-22
Perno roscado para fijaciones en acero revestido en entornos con alto nivel de corrosión
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración