Herramienta de fijación directa con pólvora DX 450
Herr. fijación directa DX 450 FA 02 código de producto: 2331240

Clavadora de fijación directa con pólvora semiautomática de alta productividad para la fijación de fachadas acristaladas a acero
- Dimensiones (L x An x Al): 355 x 55 x 178 mm
- Peso: 3.1 kg
- Entrada de perno: Individual
Otros clientes también buscaron Herramienta a pólvora semiautomática, Herramienta a pólvora para trabajos en acero, 0, 0 or 0.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
1 932,28 EUR
1 932,28 EUR
/
1 Pieza