Herramienta de fijación directa con pólvora de cubiertas DX 9-ENP
Herr. fijación directa DX 9-ENP código de producto: 2241925
Clavadora de fijación directa con pólvora completamente automática, de alta productividad y que admite el uso de pie para la fijación de cubiertas metálicas
- Dimensiones (L x An x Al): 999 x 320 x 175 mm
- Peso: 12.02 kg
- Entrada de perno: En tiras
Otros clientes también buscaron clavadora eléctrica, clavadora pólvora, clavadora a batería, pistola clavadora or pistola pólvora.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
6 806,15 EUR
6 806,15 EUR
/
1 Pieza