Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
NOVEDAD

Herramienta de fijación a batería BX 3-ME (02)

Herr. fijación a batería BX 3-ME A22 mal código de producto: 2184454

Clavadora a batería de 22 V para aplicaciones eléctricas y mecánicas

  • Dimensiones (L x An x Al): 473 x 134 x 280 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 3.331 kg
  • Entrada de perno: En tiras

Otros clientes también buscaron clavadora, clavadora a batería, clavadora eléctrica, pistola clavadora or pistola a batería.

Elegir opciones

ON!Track versión gratuita
  • Sí
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
1 301,63 EUR
1 301,63 EUR
/
1 Pieza