nuevo
Kit de clavadora de fijación directa con pólvora DX 6




























Kit de clavadora de fijación directa con pólvora totalmente automática para pared y encofrado
- Dimensiones (L x An x Al): 485 x 69 x 190 mm
- Peso: 3.63 kg
- Entrada de perno: En tiras
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 2 197,09 EUR
Datos técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
485 x 69 x 190 mm
Peso
3.63 kg
Entrada de perno
En tiras
Rango de longitud de la fijación
13 - 72 mm
Retorno automático del pistón
Sí
Bluetooth
No
ON!Track versión gratuita
No
Potencia (máx.)
335 J
Regulación de potencia
Sí
Tipo de pistón
X-6-5-P8
Características & Aplicaciones
Características
- Máxima versatilidad: el kit incluye un cargador de 10 fijaciones y guías intercambiables para fijaciones concretas
- Ajuste del nivel de energía de un solo paso: el ajuste de potencia ampliado de la herramienta permite utilizar cartuchos de un solo color para realizar muchas fijaciones
- Mayor productividad: el retorno automático del pistón y el avance del cartucho permiten trabajar hasta 5 veces más rápido que con otros métodos de fijación alternativos
- Facilidad de uso: el control preciso ayuda a ofrecer unas fijaciones más homogéneas y precisas
- Facilidad de mantenimiento: soporte de bayoneta que simplifica las tareas de limpieza y reparación
Aplicaciones
- Fijación de madera y chapa metálica a hormigón, mampostería de bloques de caliza o acero
- Fijación de encofrado 2x4s a hormigón
- Fijación de membranas impermeabilizantes y láminas de drenaje a hormigón o bloques de CMU
- Fijación de carriles de muros perimetrales, deflectores o cuñas en hormigón y acero
- Instalación de elementos antiincendios de Hilti en hormigón
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Guías pernos intercambiables para la herramienta de fijación directa con pólvora DX 6
Cartuchos Clean-Tec en tiras libres de plomo para el uso con las herramientas de fijación directa con pólvora DX 6
Clavos en tiras para la fijación en hormigón y acero mediante clavadoras a pólvora
Clavo en tiras para la fijación temporal de encofrado a hormigón con clavadoras a pólvora
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración


