NOVEDAD
r19409277
Mart. rompedor TE 500 230V código de producto: 2401573 #2401573











- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de mandril: TE-Y (SDS Max)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 4.9 kg
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Se ha producido un error al cargar el precio
Por favor contacta con nosotros
Datos técnicos
Dirección de trabajo
Muro
Tipo de mandril
TE-Y (SDS Max)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
4.9 kg
Energía de impacto
7.2 J
Frecuencia de impacto plena
3228 impactos/minuto
Rendimiento máx. de cincelado
850 cm³/min
Dimensiones (L x An x Al)
419 x 105 x 240 mm
Vibración triaxial para cincelado en hormigón
13.5 m/s² 1
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-B
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
92 dB (A) 2
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Hoja de datos de seguridad del material Hilti Grease (ES) [ 781.3 KB ]
Productos relacionados
Puntas de cincel de punta plana SDS Max (TE-Y) con diseño poligonal para demoliciones más rápidas y controladas de hormigón y mampostería
Cinceles con forma SDS Max (TE-Y) autoafilables para el raspado de residuos de soldadura, filtraciones de encofrado y otros residuos
Nuevo

Bujarda TE-Y (SDS Max) para trabajos superficiales y de eliminación de capas en hormigón
Puntas de cincel puntero SDS Max (TE-Y) de alta robustez para tareas de picado/demolición de hormigón y mampostería
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración

