Nuron
Sierra de guía a pack de baterías DSH 900RL-22 (350 mm)




Potente sierra de guía a pack de baterías con bridas para el corte de varios tipos de guías con discos de corte de 350 mm (plataforma de batería Nuron)
- Materiales base: Acero
- Dimensiones (L x An x Al): 690 x 290 x 420 mm
- Clase de protección: IEC a batería
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 3 873,19 EUR
Datos técnicos
Materiales base
Acero
Dimensiones (L x An x Al)
690 x 290 x 420 mm
Clase de protección
IEC a batería
Entorno de trabajo
Interiores y exteriores
Tamaño del eje
Option 1 : 25.4 mm; Option 2: 20 mm
Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
116 dB (A) 1
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones DSH_900RL-22_01_POS1_web, alemán, inglés, español, francés, italiano, japonés, neerlandés, portugués, sueco [ 9.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Configuración más rápida y sencilla: la DSH 900RL-22 se presenta con un botón de presión de arranque, un tamaño compacto y un manejo ligero de 15 kg (con dos packs de baterías B 22-290 y un disco de 360 mm), lo que le ayuda a realizar una configuración más rápida y comenzar a cortar guías con facilidad.
- Menor ruido y emisiones: el funcionamiento más silencioso y la ausencia de emisiones directas hacen que las sierras de guía a pack de baterías se conviertan en ideales para trabajar de noche, en túneles y en otras áreas donde se encuentran regulados el ruido o las emisiones.
- Precisión y eficiencia: la brida de la guía y los discos de corte de guía optimizados para pack de baterías ayudan a realizar cortes precisos y eficientes en ángulo recto.
- Más cortes por carga: corta hasta 5 guías estándar (UIC 60) por carga con dos packs de baterías Nuron B 22-290 y nuestros discos de corte de guías AC-D RL SPX de 350 mm
- Menores costes de funcionamiento: no es necesario ni comprar ni mezclar combustible; no presentan prácticamente mantenimiento y sí una vida útil más larga gracias a un motor eléctrico sin escobillas
Aplicaciones
- Trabajos ferroviarios: corte de vías férreas metálicas, vías de tranvía y líneas de metro
- Carril de grúa: corte de guías de grúa de todos los tamaños.
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Accesorios de sujeción y montaje para sierras de carril alimentadas con pack de baterías Hilti
Accesorios de sujeción y montaje para sierras de carril alimentadas con pack de baterías Hilti
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración