Tronzadora a gasolina DSH 900-X (400 mm)
Sierra manual de gasolina DSH 900-X 40 código de producto: 2357946
Slide 1 of 5: L600096 (3025172)
Potente sierra a gasolina con empuñadura trasera (87 cc) y estrangulador automático para cortar hasta 150 mm con hojas de 400 mm en hormigón, mampostería y metal
- Potencia nominal: 4.2 kW
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
- Dimensiones (L x An x Al): 856 x 261 x 466 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
2 223,25 EUR
2 223,25 EUR
/
1 Pieza