Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Cargador compacto C4/12-50

Cargador de batería C 4/12-50 110V caja código de producto: 2373084

Cargador compacto para baterías de ion de litio de Hilti de 12 V

  • Compatibilidad del sistema de batería: 12 V
  • Potencia de salida: 50 W
  • Corriente de salida: 4 A

Otros clientes también buscaron Cargador compacto, Cargador, 12V, Batería or C4 12 50.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
94,20 EUR
94,20 EUR
/
1 Pieza