Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Placa final MT-FTR-GS

Conector varilla rosc. MT-FTR-GS M16 código de producto: 2322418

Tapa de placa final para suspensión longitudinal de vigas MT-70 utilizando varilla roscada

  • Composición del material: Acero Q355 o superior
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: 8 mm

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 15 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
15
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
93,00 EUR
6,20 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
8 mm
Peso
0.14 kg
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Documentación

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Fácil de instalar: sistema modular ajustable
  • Flexible: el sistema de rejillas aéreas le ofrece una gran flexibilidad en cuanto al número y tipo de perfiles a utilizar
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el selector de soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos

Aplicaciones

  • Cierre de los 2 extremos de una viga MT-70
  • Construcción del núcleo de rejillas aéreas
  • Recomendado para el uso en entornos secos de interior
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada