Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Tapa del puntal MT-EC-40/50

Tapa de carril MT-EC-40/50 código de producto: 2273643

Tope de carril para los canales de carga MT-40 y MT-50

  • Composición del material: PPB-M02
  • Acabado: n/a
  • Peso: 0.01 kg

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
30,50 EUR
0,61 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Composición del material
PPB-M02
Acabado
n/a
Peso
0.01 kg

Documentación

pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Manipulación más segura: protege a los instaladores de los bordes afilados que pueden quedársele tras cortar el carril de carga
  • Mayor durabilidad: ayuda a evitar que los bordes se deformen durante el almacenamiento y el transporte por el lugar de construcción
  • Estética mejorada: Las tapas del puntal le dan a su trabajo un aspecto limpio y profesional

Aplicaciones

  • Ayuda a proteger los bordes de los carriles de carga MT-40 y MT-50 contra daños durante el almacenamiento y el transporte
  • Cubre los bordes afilados que quedan tras cortar a medida
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada