nuevo
MT-EC-100 tapa de viga
Tapa de viga MT-EC-100 código de producto: 2273700
Slide 1 of 2: LCG003419_v2 (218384)
Tope de carril para vigas MT-100
- Composición del material: PPB-M02
- Acabado: n/a
- Peso: 0.05 kg
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
25
Precio neto (sin IVA)
76,25 EUR
3,05 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
PPB-M02
Acabado
n/a
Peso
0.05 kg
Documentación
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Manipulación más segura: protege a los instaladores de los bordes afilados que pueden quedársele tras cortar la viga
- Mayor durabilidad: ayuda a evitar que los bordes se deformen durante el almacenamiento y el transporte por el lugar de construcción
- Estética mejorada: Las tapas de la viga le dan a su trabajo un aspecto limpio y profesional
Aplicaciones
- Ayuda a proteger los bordes de las vigas MT-100 durante el almacenamiento y el transporte
- Cubre los bordes afilados que quedan tras cortar a medida
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración