nuevo
Tapa del puntal MT-EC-20
Tapa de carril MT-EC-20 código de producto: 2282197
Slide 1 of 2: LCG003454_v1 (218385)
Tope de carril para los canales de carga MT-20
- Composición del material: PPB-M02
- Acabado: n/a
- Peso: 0 kg
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
Precio neto (sin IVA)
30,50 EUR
0,61 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
PPB-M02
Acabado
n/a
Peso
0 kg
Documentación
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Manipulación más segura: protege a los instaladores de los bordes afilados que pueden quedársele tras cortar el carril de carga
- Mayor durabilidad: ayuda a evitar que los bordes se deformen durante el almacenamiento y el transporte por el lugar de construcción
- Estética mejorada: Las tapas del puntal le dan a su trabajo un aspecto limpio y profesional
Aplicaciones
- Protege los bordes del carril de carga MT-20 contra daños durante el almacenamiento y el transporte
- Cubre los bordes afilados que quedan tras cortar a medida
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración