Jabalcón MM-AB
código de producto: 418772
Slide 1 of 3: MM-AB
Ángulo de refuerzo para soportes del sistema MM
- Espesor del material: 2.5 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado
Otros clientes también buscaron Jabalcón.
Elegir opciones
Longitud - L
- 202 mm
Altura - H
- 202 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
319,70 EUR
31,97 EUR
/
1 Pieza