MT-AB-TR OC / MQP-U-F rótula universal
Rótula universal MT-AB-TR M12 OC /MQP-U #388359

Elemento pivotante para el refuerzo de sistemas de soporte modulares con varilla roscada, para uso en entornos exteriores.
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Otros clientes también buscaron Rótula universal galvanizada en caliente, Elemento pivotante, Soporte modular con varilla roscada or HDG.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
290,90 EUR
29,09 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Peso
420 g
Documentación
pdf ETA-26_0435_Static_Baseplates_EN, inglés [ 937.2 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Ángulo ajustable en hasta 90 grados
- Facilidad de uso: altura de la varilla roscada fácilmente ajustable
- Para su uso tanto con los carriles C del sistema MT como con los perfiles de caja
Aplicaciones
- Conexión directa a la estructura del edificio y a los perfiles de instalación
- Para uniones entre componentes formando distintos ángulos
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración