Placa de base de 2 puntos fijos MGM
Placa base de punto fijo MGM 2-M16 código de producto: 373202

Placa base de 2 orificios galvanizada de alta calidad para aplicaciones de punto fijo ligeras (sistema métrico)
- Conexión de rosca: M: M16
- Altura - H: 20 mm
- Carga máxima a tracción - F: 6.5 kN
Otros clientes también buscaron aplicaciones de punto fijo ligeras or instalación de puntos fijos ligeros.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M16
Altura - H
- 20 mm
Carga máxima a tracción - F
- 6.5 kN
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
81,20 EUR
8,12 EUR
/
1 Pieza