Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero

  • Composición del material: Placa de agarre: S235JR - DIN EN 10025, Abarcón: S235JRG2 - DIN EN 10025, Tuerca - DIN 50961
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Otros clientes también buscaron Mordaza, Carriles a vigas de acero or conexiones de carril.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
  • M12
Para usar con
  • MQ-124XD, MQ-41D, MQ-52-72 D
  • MQ-21D, MQ-41
  • MQ-41, MQ-41/3, MQ-41D, MQ-52, MQ-72
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 194,60 EUR