Soporte angular MQW-S
Escuadra reforzada MQW-S/2 código de producto: 369665
Slide 1 of 3: IS_HNA_216_o.eps
Ángulo pesado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
- Homologaciones: ETA
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Otros clientes también buscaron Angular carril MQ, Escuadra reforzada or Carril MQ a carril MQ.
Elegir opciones
Angular plano
- 90 °
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
777,60 EUR
77,76 EUR
/
1 Pieza




