Soporte angular MQW-8/90
Angular 8-orificios MQW-8/90 código de producto: 369659
Slide 1 of 2: IS_HNA_214_o.eps
Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Número de orificios: 8
Otros clientes también buscaron Angular carril MQ 3 orificios or Angular 90º.
Elegir opciones
Angular plano
- 90 °
Número de orificios
- 8
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
244,00 EUR
24,40 EUR
/
1 Pieza