Conector angular MQW-4-90
Angular 4-orificios MQW-4 código de producto: 369658
Slide 1 of 3: CG002882_v1 (203725)
Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Número de orificios: 4
Elegir opciones
Angular plano
- 90 °
Número de orificios
- 4
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
153,40 EUR
15,34 EUR
/
1 Pieza




