Base de carril MQP-124
#369653
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 8 mm
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-124XD, MQ-52-72 D
Tamaño del paquete
- 6 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
6
Precio neto (sin IVA)
758,76 EUR
126,46 EUR
/
1 Pieza


