Base de carril MQP-82
código de producto: 369652
Slide 1 of 2: CG002951_v1 (203740)
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: Tornillo-tuerca: 4 mm, placa base: 8 mm
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-41D
Tamaño del paquete
- 8 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
8
Precio neto (sin IVA)
767,68 EUR
95,96 EUR
/
1 Pieza