Base de carril MQP-1
Base de carril MQP-1/3 código de producto: 369647
Slide 1 of 2: MQP-1/3
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles a hormigón en aplicaciones de carga media/ligera
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Otros clientes también buscaron Base de carril para cargas medias y ligeras or Carriles a hormigón.
Elegir opciones
Para usar con
- MQ-41, MQ-41/3
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
238,60 EUR
11,93 EUR
/
1 Pieza