Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Base de carril MQP-1

Base de carril MQP-1/1 código de producto: 369646

Base de carril galvanizada para la fijación de carriles a hormigón en aplicaciones de carga media/ligera

  • Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Espesor del material: 4 mm

Otros clientes también buscaron Base de carril para cargas medias y ligeras or Carriles a hormigón.

Elegir opciones

Para usar con
  • MQ-41, MQ-41/3
Tamaño del paquete
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
119,60 EUR
5,98 EUR
/
1 Pieza