MQK-SK
Jabalcón MQK-SL largo código de producto: 369621

Jabalcón galvanizado para soportes
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Otros clientes también buscaron Jabalcón galvanizado para soportes.
Elegir opciones
Longitud - L
- 324 mm
- 524 mm
Altura - H
- 328 mm
- 528 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
531,90 EUR
53,19 EUR
/
1 Pieza
