Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

HHK 41

Tornillo en T. HHK 41 M8x40 código de producto: 312361

Perno de cabeza en T galvanizado estándar para la conexión de abrazaderas de tuberías a carriles de carga MQ

  • Clase de productos: Standard
  • Conexión de rosca: M: M8
  • Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
estándar

Otros clientes también buscaron galvanizado or conexión de abrazaderas a carriles.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
Longitud - L
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
Tamaño del paquete
  • 40 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
92,02 EUR
1,84 EUR
/
1 Pieza