Conector de cruce MQV-UB
Conector MQV-UB-M12 #304884
Conector de cruce para el uso con el sistema MQ en combinación con abarcones
- Peso: 0.07 kg
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Otros clientes también buscaron fijación de abarcones or fijación de tuberías.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
10
Precio neto (sin IVA)
89,60 EUR
8,96 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Peso
0.07 kg
Composición del material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Acabado
HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Documentación
pdf Instrucciones de uso MQV-UB-M13, portugués, francés, español, inglés, chino, vietnamita, ucraniano, turco, tailandés, sueco, esloveno, eslovaco, sardo, ruso, rumano, polaco, noruego, neerlandés, malayo, letón, lituano, coreano, kazajo, japonés, italiano, húngaro, croata, finés, estonio, griego, alemán, danés, checo, cn, búlgaro, árabe [ 318.4 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema de fijación más fiable para abarcones
- Instalación más sencilla y elevada capacidad de ajuste
Aplicaciones
- Sistema modular, rápido y seguro de suportación industrial
- Ofrece una solución de fácil instalación, ajustable y flexible para aplicaciones comerciales pesadas e industriales, elimina la necesidad de soldaduras
- Fijación de tuberías sin aislamientos con abarcones
- Fijación con abarcones
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración

