Placa base de punto fijo MFP-GP-F
Placa base de punto fijo MFP-GP 16-F código de producto: 304279

Placa base galvanizada en caliente (HDG) de alta calidad para aplicaciones de punto fijo ligeras (sistema métrico)
- Conexión de rosca: M: M16
- Altura - H: 16 mm
- Carga máxima a tracción - F: 12.5 kN
Otros clientes también buscaron HDG, aplicaciones de punto fijo ligeras or placa base pesada.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M16
- M20
Altura - H
- 16 mm
- 18 mm
Carga máxima a tracción - F
- 12.5 kN
- 14 kN
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
50,27 EUR
50,27 EUR
/
1 Pieza