Conectores MQ3D-F
Tirante MQ3D-A-F código de producto: 304212
Slide 1 of 6: Still life 3D main product
Elementos galvanizados en caliente (HDG) para el montaje de estructuras 3D in situ
- Ancho de llave: 17 mm
- Par de apriete: 40 Nm
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Perno: M10x10-10.9-HDG - DIN 933
Otros clientes también buscaron Conector de carril 3D, Tridimensional or Montajes 3D.
Elegir opciones
Angular plano
- 45 °
Conexión de rosca: M
- M10
Tamaño del paquete
- 20 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
20
Precio neto (sin IVA)
249,40 EUR
12,47 EUR
/
1 Pieza