Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Mordaza para viga galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero

  • Composición del material: Placa de agarre: S235JR - DIN EN 10025, Abarcón: S235JRG2 - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Otros clientes también buscaron Mordaza galvanizada en calienteCarriles MQ a vigas de acero or HDG.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
Para usar con
  • MQ-21-D-F, MQ-21-F, MQ-41-F
  • MQ-41-D-F, MQ-41-F, MQ-52-F, MQ-72-F
Tamaño del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 205,00 EUR